Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteur DIP rotatif à joint A6C/A6CV

Interrupteur DIP rotatif à joint A6C/A6CV
  • Remise sur volume

[Features]
· The DIL-IC type has a sealed structure and helps in the miniaturization of equipment.
· The precise mechanical design of the rotational cam and contact driving system helps in the miniaturization of equipment and for high density mounting.
· The series includes top and side operating types.
· An IP64 (IEC-60529) equivalent sealed structure achieved via the use of an insert molded base and an O-ring used with the rotor. This prevents the infiltration of flux and that ensures high contact reliability, even when used in dusty locations or around plumbing.
· The terminal protrudes from the case, facilitating easy circuit checks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A6CV-10R

Référence pièce
A6CV-10R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

5.76 €

Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale(mm) 7.1 Largeur de la dimension(mm) 9 Dimension de profondeur(mm) 7.1
Type Rotatif Tension nominale(V) CC30V Courant nominal(A) 0.1A
Forme de la borne Borne PCB Nombre de positions 10 Code de sortie (rotatif) Série
Forme de la pièce de commande Plat Sens de fonctionnement Latéral Couleur de la pièce en fonctionnement Orange
Montage du circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé Nettoyage Applicable Détails de la structure de protection IP64 équivalent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique