Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Interrupteur va-et-vient à joint, A8W

Interrupteur va-et-vient à joint, A8W
  • En promotion jusqu’au 31/03/2022
  • Remise sur volume

[Features]
· 16A-switching panel sealing rocker switch.
· Small, but provides switching at 16A.
· Single-action installation is possible.
· Provides IP67 (IEC-60529)-equivalent drip-proof performance on the top panel.
· UL/cUL/TV-8 certified; EN standard compliant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A8WS-1162

Référence pièce
A8WS-1162
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

5.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rectangulaire Éclairage Non lumineux Configuration des contacts Unipolaire unidirectionnel
Avec clé N/A Forme de la borne Borne combinée soudée / à languette Fonction de protection (résistance environnementale) Disponible
Dimension verticale(mm) 24 Largeur de la dimension(mm) 17 Dimension de profondeur(mm) 25.8
Contact de classe 1 (charge résistive)(V)/(A) CA125/16 Contact de classe 2 (charge résistive)(V)/(A) CA250/16 Fonctionne avec les micro-charges NA
Fonction de réinitialisation (commande externe) NA Unité de commande Style intégré Marquage de l'unité de commande Disponible (| ○)
Couleur du bouton Noir Couleur du boîtier Noir Structure de protection IP67 équivalent

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur va-et-vient à joint, A8W, le numéro d'article est le suivant: A8WS-1162.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A8WS-1162.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique