Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A22TK-2LL-11-K01 |
A22TK-2LL-21-K01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts (verrou de clé, sélecteur) | |
---|---|---|---|---|---|
94.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1a1b | |
262.60 € | 1 | 6 jours | 2a+1b |
Loading...
Type | Sélecteur type clé | Forme de la pièce de commande | Forme ronde | Trou de montage | Ø22 |
---|---|---|---|---|---|
Éclairage | N/A | Avec clé | Disponible | Nombre d'encoches | 2 |
Suspension/retour | Suspension | Forme de la borne | Borne à vis | Structure de protection | Disponible |
Normes de sécurité | UL / CCC | Dimensions de l'unité de commande : Hauteur(mm) | 34 | Dimensions de l'unité de commande : Largeur(mm) | 30 |
Dimensions profondeur du panneau(mm) | 87.3 | Détails de la structure de protection | IP65 | Détails relatifs à la suspension / position de retour | Arrêter chaque position |
Classe d'interrupteur, charge résistive 1 pour CA | CA24V/10A | Classe d'interrupteur, charge résistive 2 pour CA | CA440V/2A | Classe d'interrupteur, charge résistive 1 pour CC | CC24V/10A |
Classe d'interrupteur, charge résistive 2 pour CC | CC380V/0.2A |
Configurer
Propriétés de base
Configuration des contacts (verrou de clé, sélecteur)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles