[Features]
· A box-type circuit board hole insertion terminal type.
· The resin molding at the bottom of the main body prevents the infiltration of flux.
· An array of piano types are available, with both short and long levers.
· The contacts and terminal parts are gold plated, ensuring high reliability.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
A6ER-0104 |
A6ER-2104 |
A6ER-3104 |
A6ER-4101 |
A6ER-4104 |
A6ER-6101 |
A6ER-6104 |
A6ER-8101 |
A6ER-8104 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Levier de commande (type piano) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.69 € | Disponible | 3 jours | 10 | 26.96 | Levier long | |
2.51 € | Disponible | 4 jours | 2 | 6.64 | Levier long | |
4.53 € | Disponible | 3 jours | 3 | 9.18 | Levier long | |
1.89 € | 4 jours | 4 | 11.72 | Levier court | ||
1.89 € | 4 jours | 4 | 11.72 | Levier long | ||
2.05 € | Disponible | 6 jours | 6 | 16.8 | Levier court | |
2.27 € | 4 jours | 6 | 16.8 | Levier long | ||
2.63 € | 4 jours | 8 | 21.88 | Levier court | ||
2.63 € | Disponible | 4 jours | 8 | 21.88 | Levier long |
Loading...
Forme de la borne | Borne PC | Forme de la pièce de commande | Piano | Fonction de protection (résistance environnementale) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dimension verticale(mm) | 10.2 | Dimension de profondeur(mm) | 10.8 | Classification | CC24V / 25mA |
Spécification des bornes | Insertion dans le trou du circuit imprimé | Couleur de la pièce en fonctionnement | Orange | Détails de la structure de protection | NA |
Avec ruban d'étanchéité | NA | Nettoyage | Non-applicable |
OMRON
Prix standard 2.54 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
OMRON
Prix standard 2.67 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
OMRON
Prix standard 2.47 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
OMRON
Prix standard 2.66 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.