Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteur DIP A6T

Interrupteur DIP A6T
  • Remise sur volume

[Features]
· A circuit board hole insertion terminal type; available with different number of poles.
· The combination of gold plated contacts, twin contacts and self-cleaning mechanism provided by the sliding system, ensure high reliability.
· An array of washable types with sealing tape available.
· Available with one to ten poles, allowing for use in a wide variety of applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A6T-0101
A6T-6102
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Avec ruban d'étanchéité Nettoyage

3.99 €

Disponible 6 jours 1026.34NANon-applicable

6.99 €

Disponible 14 jours 616.18DisponibleApplicable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne PC Forme de la pièce de commande Plat Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Dimension verticale(mm) 3.6 Dimension de profondeur(mm) 6.2 Classification CC24V / 25mA
Spécification des bornes Insertion dans le trou du circuit imprimé Couleur de la pièce en fonctionnement Orange Détails de la structure de protection NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique