Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteur DIP A6TN

Interrupteur DIP A6TN
  • Remise sur volume

[Features]
· Features a knife edge structure, giving high contact reliability.
· Features a knife edge structure, increasing contact pressure and giving high contact reliability.
· The knife edge structure allows it to be washed without any sealing tape.
· The use of highly heat-resistant resin further improves heat resistance (soldering peak temperature: 265°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A6TN-2101
A6TN-4101
A6TN-6104
A6TN-8101
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de pôles Forme de la pièce de commande Largeur de la dimension
(mm)

2.20 €

7 jours 2Plat7

2.60 €

7 jours 4Plat12.1

2.89 €

Disponible 7 jours 6Convexe17.2

2.81 €

7 jours 8Plat22.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne PC Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Dimension verticale(mm) 3.5
Dimension de profondeur(mm) 7.5 Classification CC24V / 25mA Spécification des bornes Insertion dans le trou du circuit imprimé
Couleur de la pièce en fonctionnement Blanc Détails de la structure de protection NA Avec ruban d'étanchéité NA
Nettoyage Applicable

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique