Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Interrupteur tactile type à charnière B3J

Interrupteur tactile type à charnière B3J
  • Remise sur volume

[Features]
· A hinge-type switch with a satisfying and tactile snap.
· Provides a satisfying and tactile snap due to its hooked hinge mechanism.
· The product series includes not only a standard non-lighting type, but also types equipped with one or two LEDs.
· A wide variety of hinge button colors are available (five standard colors).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B3J-2100
B3J-2200
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur de la pièce en fonctionnement

2.80 €

1 Disponible 5 jours Noir

1.77 €

10 7 jours Orange

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne PC Nombre de pôles 1 Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Dimension verticale(mm) 18 Largeur de la dimension(mm) 12 Dimension de profondeur(mm) 10.3
Commande de fonction ARRÊT-(MARCHE) Fonction d'éclairage Disponible Charge nominale (Ω)(V) / (A) 5–24VCC / 1-50mA
Spécification des bornes Insertion dans le trou du circuit imprimé Borne de terre NA Forme de la pièce de commande Levier à charnière
Sens de fonctionnement Poussée verticale Couleur LED Rouge Nombre de LED 1 éclairage
Nettoyage Non-applicable Détails de la structure de protection NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique