Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A8G-107-1-24
Référence pièce
|
---|
A8G-107-1-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
26.13 € | 1 | 6 jours |
Loading...
Forme | Rectangulaire | Éclairage | Non lumineux | Configuration des contacts | Bipolaire bidirectionnel |
---|---|---|---|---|---|
Avec clé | N/A | Forme de la borne | Borne à languette | Fonction de protection (résistance environnementale) | Disponible |
Dimension verticale(mm) | 37 | Largeur de la dimension(mm) | 27 | Dimension de profondeur(mm) | 33 |
Contact de classe 1 (charge résistive)(V)/(A) | CA250/20 | Fonctionne avec les micro-charges | NA | Fonction de réinitialisation (commande externe) | Disponible |
Unité de commande | Style intégré | Marquage de l'unité de commande | NA | Couleur du bouton | Noir |
Couleur du boîtier | Noir | Structure de protection | IP40 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur va-et-vient avec fonction réinitialisation, A8G, le numéro d'article est le suivant: A8G-107-1-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A8G-107-1-24.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles