• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Interrupteur DIP rotatif A6R/A6RV

Interrupteur DIP rotatif A6R/A6RV
  • Remise sur volume

[Features]
· An affordable rotary DIP switch.
· The series includes top and side operating types, flat types, and shaft types.
· The rotor is sealed with an O-ring, preventing dust from infiltrating.
· Two types of terminal array are available.
· Easier circuit design.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A6R-101RF
A6R-102RF
A6R-161RF
A6R-162RF
A6RV-102RF
A6RV-161RF
A6RV-162RF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension de profondeur
(mm)
Nombre de positions Sens de fonctionnement Schéma de la borne

5.34 €

4 jours 4.510Surface supérieure4 x 1

4.77 €

Disponible 6 jours 4.510Surface supérieure3 x 3

5.48 €

Disponible 4 jours 4.516Surface supérieure4 x 1

5.48 €

Disponible 4 jours 4.516Surface supérieure3 x 3

5.04 €

Disponible 6 jours 6.6410Latéral3 x 3

5.75 €

Disponible 4 jours 6.6416Latéral4 x 1

5.75 €

4 jours 6.6416Latéral3 x 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale(mm) 9.8 Largeur de la dimension(mm) 9.9 Type Rotatif
Tension nominale(V) CC24V Courant nominal(A) 25mA Forme de la borne Borne PCB
Code de sortie (rotatif) Série Forme de la pièce de commande Plat Couleur de la pièce en fonctionnement Blanc
Montage du circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé Nettoyage Non-applicable Détails de la structure de protection NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique