Interrupteur va-et-vient, A8A

Interrupteur va-et-vient, A8A
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A power supply rocker switch built for safety.
· Unique leaf spring mechanism reduces heat production.
· Unique forced-open/close mechanism keeps contacts open, even with contact welds or other anomalies.
· Neon lighting available that can have the power supply voltage directly applied to it.
· Contact gap 3 mm or larger.
· Caps and flanges available in a variety of types.
· UL/CSA/VDE certified.
· EN standard compliant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A8A-202-1
A8A-203-1
A8A-207-1
A8A-213-1
A8A-216-1
A8A-226-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Éclairage Couleur du bouton

12.80 €

4.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

Non lumineuxRouge

11.34 €

1 Disponible 6 jours Non lumineuxVert

12.80 €

4.61 €

1 Jour même

Stock

Non lumineuxNoir

14.56 €

5.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

ÉclairageVert

14.56 €

5.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

ÉclairageOrange

14.56 €

5.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

ÉclairageOrange

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rectangulaire Configuration des contacts Bipolaire unidirectionnel Avec clé N/A
Forme de la borne Borne à languette Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Dimension verticale(mm) 32
Largeur de la dimension(mm) 25 Dimension de profondeur(mm) 30 Contact de classe 1 (charge résistive)(V)/(A) CA125/16
Contact de classe 2 (charge résistive)(V)/(A) CA250/16 Fonctionne avec les micro-charges NA Fonction de réinitialisation (commande externe) NA
Unité de commande Style intégré Marquage de l'unité de commande NA Couleur du boîtier Noir
Structure de protection NA

Assistance technique