• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Interrupteur à bouton-poussoir (corps rond, ø16.5), VAP

Interrupteur à bouton-poussoir (corps rond, ø16.5), VAP
  • Remise sur volume

[Features]
· Features type-V microswitches for general industrial devices.
· Features a rubber cap to allow use in areas with water or dust (front panel protection).
· Push button available in 5 colors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1VAP-1B
1VAP-1G
1VAP-1R
2VAP-1B
2VAP-1G
2VAP-1R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur de l'unité de commande Nombre de sorties

13.72 €

Disponible 4 jours Noir1

13.72 €

Disponible 4 jours Vert1

13.72 €

Disponible 4 jours Rouge1

17.55 €

4 jours Noir2

17.55 €

4 jours Vert2

17.55 €

Disponible 4 jours Rouge2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton de type non lumineux Forme de la pièce de commande Forme ronde Card included NA
Forme de la borne Borne combinée soudée / à languette Mounting Hole φ16.5 Configuration des contacts 1c
Fonction de commande Momentané Fonction de protection NA Dimensions des pièces de commande - verticales(mm) 22
Dimensions des pièces de commande - horizontales(mm) 22 Dimensions profondeur du panneau(mm) 21.5 Classe d'interrupteur, charge résistive CA 1 CA125V/15A
Classe d'interrupteur, charge résistive CA 2 CA200V/15A Classe d'interrupteur, charge résistive CC 1 CC8V/15A Classe d'interrupteur, charge résistive CC 2 CC250V/0.3A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique