Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Interrupteur à bouton très petit format A9PS

Interrupteur à bouton très petit format A9PS
  • Remise sur volume

[Features]
· An ultra small push switch.
· The contacts are gold plated and feature a clip contact mechanism, ensuring high contact reliability.
· The encapsulation resin prevents the infiltration of flux into the terminal.
· Fully washable (IP64 equivalent).
· The overall length has been shortened from 13.3 mm to 10.5 mm and the profile has been reduced by approximately 30% compared to the conventional A9P type.
· Contributes to the miniaturization of equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A9PS16-0011
A9PS16-0012
A9PS16-0013
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension de profondeur
(mm)
Détails de la forme de borne

8.13 €

1 Disponible 7 jours -4.5Droit

8.89 €

1 Disponible 6 jours 105Angle droit

8.57 €

1 Disponible 7 jours -5.5Montage vertical

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton de type non lumineux Forme Rond Configuration de contact (bouton-poussoir) Unipolaire unidirectionnel
Forme de la borne Borne PC Commande par bouton-poussoir Momentané Fonction de protection (résistance environnementale) IP64 équivalent
Dimension verticale(mm) 10.5 Largeur de la dimension(mm) 7 Classification(V) / (A) CA/CC28V 14mA
Fonction de commande ARRÊT-(MARCHE) Nettoyage Applicable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique