Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteur DIP monté en surface petit format A6H

Interrupteur DIP monté en surface petit format A6H
  • Remise sur volume

[Features]
· An ultra-thin half-pitch type that is suitable for high density mounting.
· Thinnest in its class with a height of just 1.55 mm.
· Its half-pitch at just 1.27 mm helps in the miniaturization of equipment and gives a 63% reduction in the mounting surface area.
· An array of washable types with sealing tape available.
· An embossed taping packaging specification (supports small opening packaging) is also available, ideal for automatic mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A6H-0101
A6H-4101-PM
A6H-4102-PM
A6H-6102-PM
A6H-8101-PM
A6H-8102-PM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Avec ruban d'étanchéité Nettoyage

6.50 €

Disponible 6 jours 1013.93NANon-applicable

3.59 €

6 jours 46.31NANon-applicable

3.91 €

24 jours 46.31DisponibleApplicable

4.46 €

6 jours 68.85DisponibleApplicable

4.89 €

6 jours 811.39NANon-applicable

4.99 €

6 jours 811.39DisponibleApplicable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne à souder Forme de la pièce de commande Plat Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Dimension verticale(mm) 6.7 Dimension de profondeur(mm) 1.55 Classification CC24V / 25mA
Spécification des bornes Montage en surface du circuit imprimé Couleur de la pièce en fonctionnement Blanc Détails de la structure de protection NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique