• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Interrupteur DIP monté en surface petit format A6HF

Interrupteur DIP monté en surface petit format A6HF
  • Remise sur volume

[Features]
· A type with a height of 2.3 mm (compared to the conventional thin type which has a height of 1.55 mm) has been added for better workability.
· The gold plated twin contacts ensure high contact reliability.
· An embossed taping packaging specification (supports small opening packaging) is also available, ideal for automatic mounting.
· Made using materials with good heat-resistance, helping maintain a high heat resistance (reflow peak of 260°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A6HF-4102

Référence pièce
A6HF-4102
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

3.11 €

Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Borne à souder Nombre de pôles 4 Forme de la pièce de commande Plat
Fonction de protection (résistance environnementale) NA Dimension verticale(mm) 8.12 Largeur de la dimension(mm) 6.21
Dimension de profondeur(mm) 2.3 Classification CC24V / 25mA Spécification des bornes Montage en surface du circuit imprimé
Couleur de la pièce en fonctionnement Blanc Détails de la structure de protection NA Avec ruban d'étanchéité Disponible
Nettoyage Applicable

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur DIP monté en surface petit format A6HF, le numéro d'article est le suivant: A6HF-4102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A6HF-4102.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique