Interrupteur va-et-vient petit format, A8M

Interrupteur va-et-vient petit format, A8M
  • Remise sur volume

[Features]
· 16A-switching small rocker switch.
· Small, but provides switching at 16A.
· Single-action installation is possible.
· UL/cUL certified; EN standard compliant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A8MD-1162
A8MD-1163
A8MS-1162
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Configuration des contacts Marquage de l'unité de commande

9.46 €

Disponible Jour même

Stock

Bipolaire unidirectionnelDisponible (| ○)

4.46 €

Disponible Jour même

Stock

Bipolaire unidirectionnelDisponible (– ○)

3.61 €

Disponible Jour même

Stock

SPSTDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rectangulaire Éclairage Non lumineux Avec clé NA
Forme de la borne Borne combinée soudée / à languette Fonction de protection (résistance environnementale) Disponible Dimension verticale(mm) 21
Largeur de la dimension(mm) 15 Dimension de profondeur(mm) 24.1 Contact de classe 1 (charge résistive)(V)/(A) CA125/16
Contact de classe 2 (charge résistive)(V)/(A) CA250/16 Fonctionne avec les micro-charges NA Fonction de réinitialisation (commande externe) NA
Unité de commande Style intégré Couleur du bouton Noir Couleur du boîtier Noir
Structure de protection IP40

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique