Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Forme de la pièce de commande | Forme de la borne | Mounting Hole | Fonction de commande | Couleur de l'unité de commande | Dimensions des pièces de commande - verticales (mm) | Dimensions des pièces de commande - horizontales (mm) | Partie lumineuse séparée | Type de source lumineuse | Résistance de limitation de courant LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Momentané | Bleu | 8.9 | 8.9 | - | Non lumineux | - | ||
8.22 € | 1 | 6 jours | - | Bouton lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Momentané | Vert | 8.9 | 8.9 | Non divisé | LED | Type à montage externe | ||
8.22 € | 1 | 6 jours | - | Bouton lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Momentané | Rouge | 8.9 | 8.9 | Non divisé | LED | Type à montage externe | ||
8.22 € | 1 | 6 jours | - | Bouton lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Momentané | Jaune | 8.9 | 8.9 | Non divisé | LED | Type à montage externe | ||
4.95 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Momentané | Vert | 8.9 | 8.9 | - | Non lumineux | - | |
4.95 € | 3 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Momentané | [Autre] Gris clair | 8.9 | 8.9 | - | Non lumineux | - | |
4.95 € | 2 | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Momentané | Rouge | 8.9 | 8.9 | - | Non lumineux | - | ||
4.40 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Momentané | Jaune | 8.9 | 8.9 | - | Non lumineux | - | |
4.64 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Alternatif | Noir | 8.9 | 8.9 | - | Non lumineux | - | |
15.64 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bouton lumineux | Carré | Borne à souder | [Autre] □11.5 | Alternatif | Vert | 8.9 | 8.9 | Non divisé | LED | Type à montage externe | |
4.62 € | 2 | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Carré | Borne PCB | [Autre] □11.5 | Momentané | Noir | 8.9 | 8.9 | - | Non lumineux | - | ||
8.01 € | 1 | 6 jours | - | Bouton lumineux | Carré | Borne PCB | [Autre] □11.5 | Momentané | Vert | 8.9 | 8.9 | Non divisé | LED | Type à montage externe | ||
13.48 € | 1 | 7 jours | - | Bouton lumineux | Carré | Borne PCB | [Autre] □11.5 | Momentané | Rouge | 8.9 | 8.9 | Non divisé | LED | Type à montage externe | ||
4.40 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | Bleu | 12.7 | 15.2 | - | Non lumineux | - | |
4.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | Noir | 12.7 | 15.2 | - | Non lumineux | - | |
4.40 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Bouton de type non lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | - | 12.7 | 15.2 | - | Non lumineux | - | |
8.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bouton lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | Vert | 12.7 | 15.2 | Non divisé | LED | Type à montage externe | |
7.21 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | Rouge | 12.7 | 15.2 | Non divisé | LED | Type à montage externe | |
8.22 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | Jaune | 12.7 | 15.2 | Non divisé | LED | Type à montage externe | |
3.94 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | Vert | 12.7 | 15.2 | - | Non lumineux | - | |
4.95 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | [Autre] Gris clair | 12.7 | 15.2 | - | Non lumineux | - | |
10.27 € | 6 | 7 jours | - | Bouton de type non lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | Rouge | 12.7 | 15.2 | - | Non lumineux | - | ||
4.95 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Momentané | Jaune | 12.7 | 15.2 | - | Non lumineux | - | |
5.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Alternatif | Noir | 12.7 | 15.2 | - | Non lumineux | - | |
15.27 € | 2 |
Jour même
Stock | - | Bouton lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Alternatif | Vert | 12.7 | 15.2 | Non divisé | LED | Type à montage externe | ||
7.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bouton lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Alternatif | Rouge | 12.7 | 15.2 | Non divisé | LED | Type à montage externe | |
8.34 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Bouton lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Alternatif | Jaune | 12.7 | 15.2 | Non divisé | LED | Type à montage externe | |
5.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bouton de type non lumineux | Forme ronde | Borne à souder | [Autre] Ø11.5 | Alternatif | Vert | 12.7 | 15.2 | - | Non lumineux | - |
Loading...
Card included | N/A | Configuration des contacts | 1a | Fonction de protection | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Normes de sécurité | UL / CSA | Dimensions profondeur du panneau(mm) | 21.5 | Classe d'interrupteur, charge résistive CA 1 | CA125V/6A |
Classe d'interrupteur, charge résistive CA 2 | CA250V/2A | Classe d'interrupteur, charge résistive CC 1 | CC30V/4A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Forme de la pièce de commande
Forme de la borne
Mounting Hole
Fonction de commande
Couleur de l'unité de commande
Dimensions des pièces de commande - verticales(mm)
Dimensions des pièces de commande - horizontales(mm)
Partie lumineuse séparée
Type de source lumineuse
Résistance de limitation de courant LED
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles