Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A2A-4A |
A2A-4B |
A2A-4G |
A2A-4R |
A2A-4W |
A2A-4Y |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de l'unité de commande | |
---|---|---|---|---|---|
10.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Bleu | |
10.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Noir | |
3.31 € | 3 | Disponible | 6 jours | Vert | |
3.31 € | 3 | Disponible | 6 jours | Rouge | |
3.31 € | 3 | Disponible | 6 jours | Blanc | |
2.94 € | 3 | Disponible | 6 jours | Jaune |
Loading...
Type | Bouton de type non lumineux | Forme de la pièce de commande | Forme ronde | Card included | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la borne | Borne à souder | Mounting Hole | φ10.5 | Configuration des contacts | 1c |
Fonction de commande | Momentané | Fonction de protection | N/A | Dimensions des pièces de commande - verticales(mm) | 13 |
Dimensions des pièces de commande - horizontales(mm) | 13 | Dimensions profondeur du panneau(mm) | 20.4 | Classe d'interrupteur, charge résistive CA 1 | CA125V/5A |
Classe d'interrupteur, charge résistive CA 2 | CA250V/3A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couleur de l'unité de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles