Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Manchon en caoutchouc

Manchon en caoutchouc
  • Remise sur volume

Allows thin cable clamping by using in duplicate or triplicate mounted to the D/MS3057 Cable Clamp.

[Features]
· The AN3420 is an accessory that is used mounted to the D/MS3057 Cable Clamp for clamping cables securely.
· By using the AN3420 in duplicate or triplicate, thin cables can also be securely clamped.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AN3420-4

Référence pièce
AN3420-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre intérieur (φA)
(mm)

3.17 €

Disponible 4 jours 5.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cible correspondante Collier de câble D/MS 3057

Vous vous trouvez sur la page de Manchon en caoutchouc, le numéro d'article est le suivant: AN3420-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AN3420-4.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique