A full range of light bulbs for genuine PATLITE repairs is available.
[Features]
· *Light bulb shape: Glass bulb shape / mouth ring shape *The light bulb filament shape may differ from the image shown depending on the light bulb.
· Orders of light bulbs are in units of 10.
· Some light bulbs are only available while stock supplies last due to discontinued production.
· Please note before preceding.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
D00600303-F1 |
D012/1107-F1 |
D01201003A-F1 |
D01201503-F1 |
D01202305-F1 |
D01203501-F1 |
D02400604-F1 |
D02401003A-F1 |
D02402003-F1 |
D02802011-F1 |
D04801003-F1 |
D11000307-F1 |
D12004024-F1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Forme de l'ampoule | Ampoule numéro | Spécification (capacité) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 4 jours | G18 / BA15S | #8 | 6V, 3W | ||
3.61 € | 4 jours | T10 / E10 | #27 | 12V, 0.11A | ||
7.70 € | 4 jours | G18 / BA15S | #9 | 12V, 10W | ||
15.41 € | 4 jours | G18 / BA15S | #54 | 12V, 15W | ||
3.93 € | 24 jours | S25 / BA15S | #42 | 12V, 23W | ||
11.75 € | 4 jours | RP35 / BA15S | #1 | 12V, 35W | ||
5.68 € | 4 jours | G14 / BA9S | #19 | 24V, 6W | ||
8.50 € | 4 jours | G18 / BA15S | #10 | 24V, 10W | ||
15.25 € | 34 jours | G18 / BA15S | #55 | 24V, 20W | ||
16.85 € | 34 jours | T20 / BA15D | #50 | 28V, 20W | ||
6.95 € | 4 jours | G18 / BA15S | #11 | 48V, 10W | ||
8.71 € | 4 jours | T10 / E10 | #22 | 110V, 3W | ||
15.68 € | 4 jours | RP35 / BA15D | #36 | 120V, 40W (résistance aux chocs) |
Loading...
ESCO
Prix standard 12.89 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MEIKOSHA
Prix standard 3.17 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.