Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connecteur CPC série 2

Connecteur CPC série 2
  • Remise sur volume

CPC connector series 2. Round connector made of lightweight, heat resistant, self-extinguishing, flexible material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

205839-3

Référence pièce
205839-3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Matériau (boîtier) Couleur (boîtier)

19.89 €

1 Disponible 20 jours A/B/CThermoplastique - GFNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond A· B· C CPC Applicable pin/contact Femelle (prise)
Nombre de pôles 28 Application Autre Connection direction Droit
Type Logement Spécifications (montage) À suspension libre Taille d'enveloppe(mm) 17

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur CPC série 2, le numéro d'article est le suivant: 205839-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 205839-3.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique