• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 15:30 (CEST) 29/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur CPC série 3

Connecteur CPC série 3
  • Remise sur volume

CPC connector series 3 Round connector made of lightweight, heat resistant, self-extinguishing, flexible material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
206036-2
206037-2
206137-1
206137-2
206207-1
206425-1
206425-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Applicable pin/contact Nombre de pôles Application Spécifications (montage) Taille d'enveloppe
(mm)
À clavette Matériau (boîtier) Couleur (boîtier)

7.87 €

Disponible 6 jours A/B/C[Autre] Mâle (fiche)3Montage sur panneauPanneau17ANylonNoir

9.96 €

Disponible 6 jours A/B/C[Autre] Femelle (prise)3AutreÀ suspension libre17AThermoplastique - GFNoir

13.76 €

Disponible 6 jours A/B/C[Autre] Mâle (fiche)7Montage sur panneauPanneau23-Thermoplastique - GFNoir

14.27 €

Disponible 6 jours A/B/C[Autre] Mâle (fiche)7AutreÀ suspension libre23-Thermoplastique - GFNoir

6.89 €

Disponible 6 jours A/B/C[Autre] Mâle (fiche)3AutreÀ suspension libre17-Thermoplastique - GFNoir

10.44 €

Disponible 6 jours A/B/C[Autre] Femelle (prise)3Montage sur panneauPanneau17-Thermoplastique - GFNoir

14.73 €

Disponible 6 jours A/B/C[Autre] Femelle (prise)3Montage sur panneauPanneau17-Thermoplastique - GFNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond A· B· C CPC Connection direction Droit
Type Logement

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique