Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Broche et prise 0.093"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
770071-1
770099-1
770103-1
770372-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Nombre de pôles Ligne centrale (pas)
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

1.83 €

Disponible 14 jours Nombre35.03-55 à +105

5.70 €

Disponible 20 jours Nombre125.03-55 à +105

3.57 €

Disponible 20 jours Nombre155.03-55 à +105

4.33 €

Disponible 20 jours Nombre66.35-55 à +105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Nombre Broche et prise .093 pouce Broche / contact applicable Utilisation combinée mâle / femelle
Application Montage sur panneau Tension nominale(V) 250 Norme représentative UL / CSA
Taille de fil applicable(AWG) 24-14 Taille de fil applicable(mm2) 0.2-2.0 Couleur naturel
Matériau du boîtier Nylon

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique