Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Broches de 0.093" et contact pour connecteur femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

350417-1

Référence pièce
350417-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

0.33 €

Disponible 19 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable pin/contact Femelle (prise) Nombre de pôles 1 Application Connexion de câble
Courant nominal(A) 13 Wire connection method Serti Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) N/A Taille de fil applicable(AWG) 24-18 Taille de fil applicable(mm2) 0.2-0.9
Diamètre extérieur du revêtement de fil :(mm) 2.79 Matériau / traitement de surface Placage laiton / étain

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique