Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Fiche mâle de 5mm (0.197")

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

207017-1

Référence pièce
207017-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Autres normes

8.95 €

1 Disponible 14 jours Nombre-55 à +130VDE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Nombre Fiche de 5mm (.197 pouce) Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Nombre de pôles 12 Application Montage sur panneau Tension nominale(V) 600
Type Logement Ligne centrale (pas)(mm) 5 Couleur ROUGE
Matériau du boîtier thermoplastique

Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle de 5mm (0.197"), le numéro d'article est le suivant: 207017-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 207017-1.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique