• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Contact pour connecteur Grace Inertia (GIC)

Contact pour connecteur Grace Inertia (GIC)
  • Remise sur volume

[Features]
· Contact for use with the Grace Inertial Connector (GIC) Series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1746971-1
1747063-1
917764-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Applicable pin/contact Courant nominal
(A)
Taille de fil applicable
(AWG)
Taille de fil applicable
(mm2)
Diamètre extérieur du revêtement de fil :
(mm)
Matériau / traitement de surface Remarque

4.03 €

Disponible 6 jours [Other] Femelle (prise)1516-141.23-2.182.0-3.75Placage d'alliage de cuivre / étainLe courant admissible s'applique à des fils de dimension AWG14

3.85 €

Disponible 6 jours [Other] Femelle (prise)2.528-220.079-0.381.08-1.9Placage bronze phosphoreux / orLe courant admissible s'applique à des fils de dimension AWG22

1.21 €

Disponible 6 jours [Other] Mâle (fiche)322-200.3-0.531.4-1.8Placage bronze phosphoreux / étain-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 1 Application Connexion de câble Wire connection method Serti
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique