Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Borne à cosse ouverte

Borne à cosse ouverte
  • Remise sur volume

Crimped Terminal with Insulation Coating, Spring and Spade Shape

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

53240-1

Référence pièce
53240-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

1.93 €

Disponible 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Fourche élastique Series Autre
Conforming wire size(AWG) 22 à 16 Insulation material Vinyle Insulation coating (color) Rouge
Taille de fil conforme(mm2) 0.30 à 1.42 Diamètre extérieur du revêtement isolant(mm) 3.56

Vous vous trouvez sur la page de Borne à cosse ouverte, le numéro d'article est le suivant: 53240-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 53240-1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique