Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini-connecteur à tiroir hybride

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
292182-8
292185-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Broche / contact applicable Type Matériau du boîtier

28.39 €

Disponible 20 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)BouchonUL94V-0, thermoplastique

22.90 €

Disponible 20 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)Ensemble prisethermoplastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Katakana Mini-tiroir hybride Nombre de pôles 12
Application Pour PCB Courant nominal(A) 15 Tension nominale(V) 250
Méthode de connexion des fils Serti Sens de connexion Droit Ligne centrale (pas)(mm) 2.0
Couleur Noir Matériau / finition des contacts Alliage de cuivre / plaqué or, étamé

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique