Borne Faston série 187【100 pièces par conditionnement】

Borne Faston série 187
  • Remise sur volume
Insertion type terminal (female) for Faston Receptacle 187 series. 100 pcs. per pkg.

[Features]
· Connectors can be inserted and removed freely since they consist of a receptacle and a tab that fits inside.
· Used widely for home appliances and in the automobile industry, thanks to its many advantages such as quick and easy use, accurate and uniform crimp connection reliability, and low cost.
· Nylon AMP insulation pods are also available for housing a Faston terminal after it is crimped to the wire.
· The Fastin Faston connector which can accommodate multiple pole connections in one housing is also included in the Faston product line

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

170038-4

Référence pièce
170038-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

21.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteur de type à insertion Shape Autre Series 187
Outer Diameter(mm) 5.6 Overall Length(mm) 15.2 Conforming wire size(AWG) 20 à 16
Taille de fil conforme(mm2) 0.5 à 1.42 Diamètre extérieur du revêtement isolant(mm) 2.29 à 3.3

Vous vous trouvez sur la page de Borne Faston série 187, le numéro d'article est le suivant: 170038-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 170038-4.

Assistance technique