Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Sectionneur de circuit imprimé

Sectionneur de circuit imprimé
  • Remise sur volume

A receptacle for the Printed Circuit Board Disconnector. 100 pcs. per pkg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

60983-1

Référence pièce
60983-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

3.00 €

2 Disponible 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Shape Autre Series Autre
Conforming wire size(AWG) 26 à 22 Taille de fil conforme(mm2) 0.12 à 0.4 Diamètre extérieur du revêtement isolant(mm) 0.89 à 1.65

Vous vous trouvez sur la page de Sectionneur de circuit imprimé, le numéro d'article est le suivant: 60983-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 60983-1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique