• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mini-connecteur CT

Mini-connecteur CT
  • Remise sur volume

[Features]
• This is a Tyco Electronics (TE) mini CT series AC/DC 50 connector with a 1.50-mm pitch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-292206-7
1-292215-2
1-292215-5
1-292215-7
1-292215-8
1-292230-5
1-353293-1
1-353293-3
1-353293-4
1-353293-5
1-353293-8
1-353293-9
1-353908-2
1-353908-6
1-353908-8
1-353908-9
2-292206-0
2-353293-0
2-353294-4
2-353294-8
2-353908-0
3-353294-0
3-353294-4
3-353294-6
292206-3
292215-5
292215-6
292215-9
353293-3
353293-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Broche / contact applicable Nombre de pôles Application Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Méthode de connexion des fils Sens de connexion Type Ligne centrale (pas)
(mm)
Taille de fil applicable
(AWG)
Taille de fil applicable
(mm2)
Couleur Matériau / finition des contacts Matériau du boîtier Diamètre extérieur du revêtement isolant
(mm)
Type de montage Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Cible applicable Remarque

2.24 €

Disponible 6 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)17Pour PCB-50-AngleEmbase1.5--GrisPré-étamage 0.5mm carrés, fil en laitonUL94V-0, nylon renforcé à la fibre de verre-Type à montage horizontal-30 à +105--

2.25 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)12Montage sur panneau-50-DroitEmbase1.5--BlancPré-étamage 0.5mm carrés, fil en laitonUL94V-0, nylon 6/6---30 à +105--

2.73 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)15Montage sur panneau-50-DroitEmbase1.5--BlancPré-étamage 0.5mm carrés, fil en laitonUL94V-0, nylon 6/6---30 à +105--

4.03 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)17Montage sur panneau-50-DroitEmbase1.5--BlancPré-étamage 0.5mm carrés, fil en laitonUL94V-0, nylon 6/6---30 à +105--

4.07 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)18Montage sur panneau-50-DroitEmbase1.5--BlancPré-étamage 0.5mm carrés, fil en laitonUL94V-0, nylon 6/6---30 à +105--

3.56 €

Disponible 6 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)15Pour PCB-50-AngleEmbase1.5--Beige (coloris naturel)Pré-étamage 0.5mm carrés, fil en laitonUL94V-0, nylon à haute résistance à la chaleur renforcé à la fibre de verre-Type à montage direct-30 à +105--

1.78 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)11Connexion de câble250Soudage par pressionDroitPrise1.528-260.08-0.14GrisPré-étamage, bronze phosphoreuxUL94V-0, nylon renforcé à la fibre de verre0.8-0.95--30 à +105--

1.57 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)13Connexion de câble250Soudage par pressionDroitPrise1.528-260.08-0.14GrisPré-étamage, bronze phosphoreuxUL94V-0, nylon renforcé à la fibre de verre0.8-0.95--30 à +105--

1.56 €

Disponible 6 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)14Connexion de câble250Soudage par pressionDroitPrise1.528-260.08-0.14GrisPré-étamage, bronze phosphoreuxUL94V-0, nylon renforcé à la fibre de verre0.8-0.95--30 à +105--

1.07 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)15Connexion de câble250Soudage par pressionDroitPrise1.528-260.08-0.14GrisPré-étamage, bronze phosphoreuxUL94V-0, nylon renforcé à la fibre de verre0.8-0.95--30 à +105--

1.76 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)18Connexion de câble250Soudage par pressionDroitPrise1.528-260.08-0.14GrisPré-étamage, bronze phosphoreuxUL94V-0, nylon renforcé à la fibre de verre0.8-0.95--30 à +105--

2.49 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)19Connexion de câble250Soudage par pressionDroitPrise1.528-260.08-0.14GrisPré-étamage, bronze phosphoreuxUL94V-0, nylon renforcé à la fibre de verre0.8-0.95--30 à +105--

1.31 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)12Connexion de câble-50SertiDroitBoîtier de prise1.5--Blanc-UL94V-0, nylon 6/6---30 à +105--

2.77 €

Disponible 6 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)16Connexion de câble-50SertiDroitBoîtier de prise1.5--Blanc-UL94V-0, nylon 6/6---30 à +105--

3.12 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)18Connexion de câble-50SertiDroitBoîtier de prise1.5--Blanc-UL94V-0, nylon 6/6---30 à +105--

2.32 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)19Connexion de câble-50SertiDroitBoîtier de prise1.5--Blanc-UL94V-0, nylon 6/6---30 à +105--

4.05 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)20Pour PCB-50-AngleEmbase1.5--GrisPré-étamage 0.5mm carrés, fil en laitonUL94V-0, nylon renforcé à la fibre de verre-Type à montage horizontal-30 à +105--

1.63 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)20Connexion de câble250Soudage par pressionDroitPrise1.528-260.08-0.14GrisPré-étamage, bronze phosphoreuxUL94V-0, nylon renforcé à la fibre de verre0.8-0.95--30 à +105--

2.24 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)24-----Support---Blanc-UL94V-0, nylon 6/6---30 à +105□-353293-□, □-353908-□2 connecteurs de prise utilisés pour 1 support

2.07 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)28-----Support---Blanc-UL94V-0, nylon 6/6---30 à +105□-353293-□, □-353908-□2 connecteurs de prise utilisés pour 1 support

3.42 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)20Connexion de câble-50SertiDroitBoîtier de prise1.5--Blanc-UL94V-0, nylon 6/6---30 à +105--

1.60 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)30-----Support---Blanc-UL94V-0, nylon 6/6---30 à +105□-353293-□, □-353908-□2 connecteurs de prise utilisés pour 1 support

2.79 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)34-----Support---Blanc-UL94V-0, nylon 6/6---30 à +105□-353293-□, □-353908-□2 connecteurs de prise utilisés pour 1 support

2.07 €

Disponible 6 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)36-----Support---Blanc-UL94V-0, nylon 6/6---30 à +105□-353293-□, □-353908-□2 connecteurs de prise utilisés pour 1 support

1.38 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)3Pour PCB-50-AngleEmbase1.5--GrisPré-étamage 0.5mm carrés, fil en laitonUL94V-0, nylon renforcé à la fibre de verre-Type à montage horizontal-30 à +105--

2.12 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)5Montage sur panneau-50-DroitEmbase1.5--BlancPré-étamage 0.5mm carrés, fil en laitonUL94V-0, nylon 6/6---30 à +105--

1.86 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)6Montage sur panneau-50-DroitEmbase1.5--BlancPré-étamage 0.5mm carrés, fil en laitonUL94V-0, nylon 6/6---30 à +105--

2.58 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)9Montage sur panneau-50-DroitEmbase1.5--BlancPré-étamage 0.5mm carrés, fil en laitonUL94V-0, nylon 6/6---30 à +105--

0.47 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)3Connexion de câble250Soudage par pressionDroitPrise1.528-260.08-0.14GrisPré-étamage, bronze phosphoreuxUL94V-0, nylon renforcé à la fibre de verre0.8-0.95--30 à +105--

0.66 €

Disponible 3 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)6Connexion de câble250Soudage par pressionDroitPrise1.528-260.08-0.14GrisPré-étamage, bronze phosphoreuxUL94V-0, nylon renforcé à la fibre de verre0.8-0.95--30 à +105--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Katakana Mini-CT

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique