Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Miniature Square Connector

Miniature Square Connector
  • Remise sur volume

The housing completely locks to avoid unintentional falling. Small, square connector which allows high density mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-640509-0
1-640510-0
1-640514-0
1-640518-0
1-640519-0
1-640524-0
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Broche / contact applicable Nombre de pôles Plage de températures de fonctionnement
(°C)

6.03 €

1 Disponible 7 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)4-55 à +105

7.38 €

1 Disponible 14 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)6-55 à +105

14.38 €

1 Disponible 20 jours Katakana[Autre] Mâle (fiche)20-55 à +105

7.23 €

1 Disponible 14 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)3-55 à +105

7.69 €

1 Disponible 20 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)4-55 à +105

13.20 €

1 Disponible 14 jours Katakana[Autre] Femelle (prise)20-55 à +105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Katakana Miniature, type carré Application Connexion de câble
Tension nominale(V) 250 Sens de connexion Droit Norme représentative UL / CSA
Type Logement Ligne centrale (pas)(mm) 4.19 Couleur Rouge brique
Matériau du boîtier Nylon

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique