The housing completely locks to avoid unintentional falling. Small, square connector which allows high density mounting. (Contact).
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
641300-2
Applicable pin/contact | Femelle (prise) | Nombre de pôles | 1 | Application | Connexion de câble |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 9 | Wire connection method | Serti | Connection direction | Droit |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Taille de fil applicable(AWG) | 26-18 | Taille de fil applicable(mm2) | 0.12-0.8 |
Diamètre extérieur du revêtement de fil :(mm) | 0.635-2.92 | Matériau / traitement de surface | Placage bronze phosphoreux / or |
Vous vous trouvez sur la page de Contact de connecteur carré miniature, le numéro d'article est le suivant: 641300-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 641300-2.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.