Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XC6V-6421
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | D/E/F | D· E· F | DIN / mini-DIN |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 64 | Application | Connexion de câble | Courant nominal(A) | 3 |
Tension nominale(V) | AC300 | Méthode de connexion des fils | Soudage par pression | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Type | Type à combinaison | Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | CA650V | Placage de la partie contact | Base nickel, placage or |
Placage de la partie borne | Substrat en nickel, placage étain |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles