Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XC7C-9642
Broche / contact applicable | Mâle (fiche) | Nombre d'âmes | 96 | Application | Pour PCB |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 2 | Tension nominale(V) | AC300 | Sens de connexion | Angle |
Méthode de fixation de circuit imprimé | Insertion dans le trou du circuit imprimé | Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | CA1000V | Placage de la partie contact | Base nickel, placage or / palladium |
Placage de la partie borne | Base nickel, placage or / palladium |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles