Connecteurs D-Sub XM3-L / XM2-L / XM4K / XM4L

Connecteurs D-Sub XM3-L / XM2-L / XM4K / XM4L
  • Remise sur volume
[Features]
・ This D-sub connector series has been renewed with lead-free compatible products.
・ The fastening screw diameter can be identified from its external appearance.
・ A solution to problems associated with combining fasteners has been found.
・ Shielded connectors for EMI countermeasures.
▪ This is a UL standard (File No.E103202) certified product (except for XM4Z type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XM2E-0940-502L
XM2E-1540-112L
XM2F-1540-132L
XM2F-2540-132L
XM3B-2542-132L
XM4L-1541-132
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Connection direction Vis de montage Accessoires pour outil de fixation

5.24 €

1 6 jours -Mâle (fiche)9Droit-NA

9.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Mâle (fiche)15DroitM2.6x0.45Disponible

6.12 €

1 6 jours -Femelle (prise)15Droit#4-40UNCDisponible

6.64 €

1 6 jours -Femelle (prise)25Droit#4-40UNCDisponible

6.12 €

1 6 jours 10Femelle (prise)25Angle#4-40UNCDisponible

6.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Femelle (prise)15Droit#4-40UNCDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials V/W/X Application Pour PCB
Courant nominal (Max)(A) 3 Tension nominale(V) AC300 Caractéristiques Connecteur blindé pour mesures IEM
Méthode de fixation de circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé Placage du contact Plaqué or Placage de borne Plaqué or
Type Produits sans plomb

Assistance technique