Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 5:00 29/11/2020 à 0:00 (CET) 30/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur D-Sub, fixation (longueur de la tête de vis : 4.8mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XM4Z-0021
XM4Z-0023
XM4Z-1021
XM4Z-1023
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Classification Modèle compatible

1.78 €

4 jours M2.6 x 0.45 (longueur de la tête de vis : 4.8 mm)Pour XM3-L / XM2-L / XM4K / XM4L

1.78 €

4 jours #4-40 UNC (longueur de la tête de vis : 4.8mm)Pour XM3-L / XM2-L / XM4K / XM4L

1.81 €

4 jours M2.6 x 0.45 (longueur de la tête de vis : 4.8 mm)Pour bornes droites trempées XM3-L / XM2-L / XM4K / XM4L

1.78 €

4 jours #4-40 UNC (longueur de la tête de vis : 4.8mm)Pour bornes droites trempées XM3-L / XM2-L / XM4K / XM4L

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vis de blocage pour connecteur D-Sub

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique