Esclave intelligent DRT2

Esclave intelligent DRT2
  • Remise sur volume
Smart slave DRT2

[Features]
· Equipped with industry standard e-CON connectors and easily connects to cable pull-out type sensors without special tools.
· Equipped with functions common to smart slaves in order enable provide effective assistance for the monitoring of equipment operating conditions, as well as effective maintenance.
· A digital input terminal compatible with industry standard e-CON connectors.
· Construction can be performed easily without special tools.
· Reduces wiring man-hours.
· Equipped with a load short circuit detection function.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DRT2-ID08
DRT2-ID08-1
DRT2-MD16S
DRT2-MD16TA
DRT2-OD16TA
DRT2-OD16TA-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Borne de connexion Méthode de montage Norme représentative Nombre d'entrées
(Point)
Nombre de sorties
(Point)
Traitement interne de ligne commune d'E/S (polarité, types d'entrée / sortie, etc.)

663.07 €

1 7 jours BornierMontage DINCE / UL / CUL / CSA8-Compatible NPN

663.07 €

1 7 jours BornierMontage DINCE / UL / CUL / CSA8-Compatible PNP

298.08 €

1 Disponible 11 jours ConnecteurCombinaison montage à vis / montage DINCE88Compatible NPN

281.14 €

1 Disponible 11 jours BornierCombinaison montage à vis / montage DINCE / UL / CUL / CSA88Compatible NPN

281.69 €

1 Disponible 6 jours BornierCombinaison montage à vis / montage DINCE / UL / CUL / CSA-16Compatible NPN

884.00 €

1 7 jours BornierCombinaison montage à vis / montage DINCE / UL / CUL / CSA-16Compatible PNP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Station esclave Différents réseaux à type de contrôle DeviceNet Fonction supplémentaire Entrée / Sortie

Assistance technique