Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Relais MOS FET, G3VM-101HR

Relais MOS FET, G3VM-101HR
  • Remise sur volume

[Features]
· Provides an on resistance of 100 mΩ, equivalent to mechanical relays.
· SOP100V MOSFET relay for large 1.4 A current switching.
· Continuous load current: 1.4A (C connection: 2.8A).
· Features a withstand voltage between the input and output of 1500Vrms.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G3VM-101HR

Référence pièce
G3VM-101HR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

12.86 €

Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Configuration des contacts 1a Fonction verrou N/A
Forme de la borne Pour PCB Dimensions, hauteur(mm) 2.1 Largeur de la dimension(mm) 6.3
Dimension de profondeur(mm) 4.4 Montage du circuit imprimé Montage en surface du circuit imprimé Tension de charge (MAX)(V) 100
Courant de charge continu (MAX) 1.4A Classification : Courant direct LED 30mA

Vous vous trouvez sur la page de Relais MOS FET, G3VM-101HR, le numéro d'article est le suivant: G3VM-101HR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G3VM-101HR.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique