Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Relais MOS FET G3VM-351AY1/DY1

Relais MOS FET G3VM-351AY1/DY1
  • Remise sur volume

[Features]
· A small, general-purpose MOSFET relay. Suitable for analog signal switching.
· Opto-isolated and features a withstand voltage between the input and output of AC5kV.
· Capable of micro-analog signal switching.
· Continuous power load: 100mA.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G3VM-351DY1

Référence pièce
G3VM-351DY1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

7.62 €

Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Configuration des contacts 1a Fonction verrou N/A
Forme de la borne Pour PCB Dimensions, hauteur(mm) 3.65 Largeur de la dimension(mm) 4.58
Dimension de profondeur(mm) 6.4 Montage du circuit imprimé Montage en surface du circuit imprimé Tension de charge (MAX)(V) 350
Courant de charge continu (MAX) 100mA Classification : Courant direct LED 30mA

Vous vous trouvez sur la page de Relais MOS FET G3VM-351AY1/DY1, le numéro d'article est le suivant: G3VM-351DY1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G3VM-351DY1.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique