Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Relais MOS FET G3VM-401AY1/DY1

Relais MOS FET G3VM-401AY1/DY1
  • Remise sur volume

[Features]
· A small, general-purpose MOSFET relay. Suitable for analog signal switching.
· Opto-isolated and features a withstand voltage between the input and output of AC5kV.
· Capable of micro-analog signal switching.
· Continuous load current: 120mA.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3VM-401AY1
G3VM-401DY1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Montage du circuit imprimé

7.42 €

1 Disponible 6 jours Insertion dans le trou du circuit imprimé

7.62 €

1 Disponible 6 jours Montage en surface du circuit imprimé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Configuration des contacts 1a Fonction verrou N/A
Forme de la borne Pour PCB Dimensions, hauteur(mm) 3.65 Largeur de la dimension(mm) 4.58
Dimension de profondeur(mm) 6.4 Tension de charge (MAX)(V) 400 Courant de charge continu (MAX) 120mA
Classification : Courant direct LED 30mA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique