Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Relais MOS FET G3VM-601G1

Relais MOS FET G3VM-601G1
  • Remise sur volume

[Features]
· A MOSFET ultra-high sensitivity relay with a drive current of 0.2mA (maximum).
· Type with a load voltage of 600V.
· Continuous load current: 70mA.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G3VM-601G1

Référence pièce
G3VM-601G1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

12.16 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Configuration des contacts 1a Fonction verrou N/A
Forme de la borne Pour PCB Dimensions, hauteur(mm) 2.1 Largeur de la dimension(mm) 3.9
Dimension de profondeur(mm) 4.4 Montage du circuit imprimé Montage en surface du circuit imprimé Tension de charge (MAX)(V) 600
Courant de charge continu (MAX) 70mA Classification : Courant direct LED 30mA

Vous vous trouvez sur la page de Relais MOS FET G3VM-601G1, le numéro d'article est le suivant: G3VM-601G1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G3VM-601G1.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique