Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Relais MOS FET G3VM-61B1/E1

Relais MOS FET G3VM-61B1/E1
  • Remise sur volume

[Features]
· A MOSFET relay. Suitable for analog signal switching.
· Features a withstand voltage between the input and output of AC2.5kV. Supports high switching currents.
· An updated version of the G3VM-61B/E series.
· Capable of micro-analog signal switching.
· Leak current of 1 μA or less with an open output circuit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G3VM-61E1

Référence pièce
G3VM-61E1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

6.34 €

Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Configuration des contacts 1a Fonction verrou N/A
Forme de la borne Pour PCB Dimensions, hauteur(mm) 3.65 Largeur de la dimension(mm) 7.12
Dimension de profondeur(mm) 6.4 Montage du circuit imprimé Montage en surface du circuit imprimé Tension de charge (MAX)(V) 60
Courant de charge continu (MAX) 500mA Classification : Courant direct LED 50mA

Vous vous trouvez sur la page de Relais MOS FET G3VM-61B1/E1, le numéro d'article est le suivant: G3VM-61E1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G3VM-61E1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique