Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Relais MOS FET, G3VM-S5

Relais MOS FET, G3VM-S5
  • Remise sur volume

[Features]
· A MOSFET thin, flat type small outline package, four-pin mini relay with a height of 2.1 mm.
· Ideal for replacing modem and fax machine dial pulse relays and hook relays.
· Ideal for PBX and replacement machine line interface parts.
· Hybrid IC and PCMCIA compliant card type modems are also supported.
· Type with a load voltage of 200V.
· UL1577 obtained (file no. E80555).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G3VM-S5

Référence pièce
G3VM-S5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

4.81 €

Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Configuration des contacts 1a Fonction verrou N/A
Forme de la borne Pour PCB Dimensions, hauteur(mm) 2.1 Largeur de la dimension(mm) 3.9
Dimension de profondeur(mm) 4.4 Montage du circuit imprimé Montage en surface du circuit imprimé Tension de charge (MAX)(V) 200
Courant de charge continu (MAX) 200mA Classification : Courant direct LED 50mA

Vous vous trouvez sur la page de Relais MOS FET, G3VM-S5, le numéro d'article est le suivant: G3VM-S5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G3VM-S5.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique