Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XM7A-0441 |
XM7A-0442 |
XM7A-0442-A |
XM7B-0442 |
XM7D-0514 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | Sens de connexion | Type | Méthode de fixation de circuit imprimé | Tension de résistance (une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | Placage de la partie contact | Placage de la partie borne | Forme de la borne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 2 | Disponible | 6 jours | 4 | Droit | Type A, 1 couches | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA750V | Base nickel, placage or | Substrat en nickel, placage en alliage d'étain | DIP droit | |
1.26 € | 5 | Disponible | 6 jours | 4 | Angle | Type A, 1 couches | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA750V | Base nickel, placage or | Substrat en nickel, placage en alliage d'étain | DIP en L | |
1.85 € | 5 | Disponible | 6 jours | 4 | Angle | Type A, 2 couches | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA750V | Base nickel, placage or | Substrat en nickel, placage en alliage d'étain | DIP en L | |
1.43 € | 5 | Disponible | 6 jours | 4 | Angle | Type B | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA750V | Base nickel, placage or | Substrat en nickel, placage en alliage d'étain | DIP en L | |
3.56 € | 2 | Disponible | 6 jours | 5 | Angle | - | Montage en surface | AC100V | - | - | SMT en L |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | S/T/U | S· T· U | USB |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Mâle (fiche) | Application | Pour PCB | Courant nominal(A) | 1 |
Tension nominale(V) | AC30 | Méthode de connexion des fils | Soudé | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Sens de connexion
Type
Méthode de fixation de circuit imprimé
Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA)
Placage de la partie contact
Placage de la partie borne
Forme de la borne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles