Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H5AN-4D AC100-240 |
H5AN-4D DC12-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension d'alimentation nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|
315.86 € | 1 | 6 jours | CA 100-240 | ||
316.22 € | 1 | 6 jours | CC 12–24 |
Loading...
Type | Temporisateur | Méthode d'affichage | LED | Méthode de montage | Panneau |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications de temps(s) | 0.01s à 9999h | Tension d'alimentation | AC/DC | Méthode de sortie | Relais / Transistor |
Dimension verticale(mm) | 72 | Largeur de la dimension(mm) | 72 | Dimension de profondeur(mm) | 115 |
Plages de temps = N | 4 plage | Configuration des contacts | Inclut le contact 1c / n'inclut pas le contact |
Configurer
Propriétés de base
Tension d'alimentation nominale(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles