Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XW2R-E20G-T |
XW2R-E34G-T |
XW2R-E34GD-T |
XW2R-E40G-T |
XW2R-J20G-T |
XW2R-J34G-T |
XW2R-J40F-T |
XW2R-J40G-T |
XW2R-J50G-T |
XW2R-P20G-T |
XW2R-P32GD-C2-COM |
XW2R-P34G-T |
XW2R-P34GD-T |
XW2R-P40G-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Montage du connecteur | Méthode de connexion au bornier | Nombre de pôles (Pôle) | Méthode de montage | Pas entre les bornes (mm) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Tension nominale (V) (V) | Connecteur monté : Fiche/douille | Détails de la méthode de montage | Finition raccordement électrique, côté commande | Finition raccordement électrique, côté champ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.67 € | 1 | 7 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type à vis fendue | 20 | Pour montage sur rail DIN et montage à vis | 5 | 43.3 | 64.4 | 50 | CA125/CC24 | Fiche (mâle) | - | - | - | ||
61.83 € | 1 | 6 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type à vis fendue | 34 | Pour montage sur rail DIN et montage à vis | 5 | 43.3 | 98.5 | 50 | CA125/CC24 | Fiche (mâle) | - | - | - | ||
132.80 € | 1 | 3 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type à vis fendue | 34 | Avec rail DIN | - | - | - | - | 24 V | - | Profilé chapeau 35 mm | Fiche | Raccordement à vis | ||
147.07 € | 1 | 7 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type à vis fendue | 40 | Pour montage sur rail DIN et montage à vis | 5 | 43.3 | 113.5 | 50 | CA125/CC24 | Fiche (mâle) | - | - | - | ||
124.60 € | 1 | 7 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type vis cruciforme | 20 | Pour montage sur rail DIN et montage à vis | 7 | 48.35 | 81.7 | 50 | CA125/CC24 | Fiche (mâle) | - | - | - | ||
147.07 € | 1 | 7 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type vis cruciforme | 34 | Pour montage sur rail DIN et montage à vis | 7 | 48.35 | 130.7 | 50 | CA125/CC24 | Fiche (mâle) | - | - | - | ||
67.74 € | 1 | 6 jours | Connecteur FCN | [Autre] Type vis cruciforme | 40 | Pour montage sur rail DIN et montage à vis | 7 | 48.35 | 151.7 | 50 | CA125/CC24 | Fiche (mâle) | - | - | - | ||
159.47 € | 1 | 7 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type vis cruciforme | 40 | Pour montage sur rail DIN et montage à vis | 7 | 48.35 | 151.7 | 50 | CA125/CC24 | Fiche (mâle) | - | - | - | ||
167.47 € | 1 | 7 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type vis cruciforme | 50 | Pour montage sur rail DIN et montage à vis | 7 | 48.35 | 186.7 | 50 | CA125/CC24 | Fiche (mâle) | - | - | - | ||
93.93 € | 1 | 7 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type à enfoncer | 20 | Pour montage sur rail DIN et montage à vis | 5 | 33.4 | 64.4 | 50 | CA125/CC24 | Fiche (mâle) | - | - | - | ||
219.07 € | 1 | 3 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type à enfoncer | 32 | Avec rail DIN | - | 44.81 | 186.7 | 50 | 24 V | - | Profilé chapeau 35 mm | Fiche | Raccordement par borne à ressort | ||
124.60 € | 1 | 7 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type à enfoncer | 34 | Pour montage sur rail DIN et montage à vis | 5 | 33.4 | 98.5 | 50 | CA125/CC24 | Fiche (mâle) | - | - | - | ||
124.60 € | 1 | 3 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type à enfoncer | 34 | Avec rail DIN | - | - | - | - | 125 V | - | Profilé chapeau 35 mm | Fiche | Raccordement à vis | ||
132.80 € | 1 | 7 jours | Connecteur MIL | [Autre] Type à enfoncer | 40 | Pour montage sur rail DIN et montage à vis | 5 | 33.4 | 113.5 | 50 | CA125/CC24 | Fiche (mâle) | - | - | - |
Loading...
Courant nominal(A) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Montage du connecteur
Méthode de connexion au bornier
Nombre de pôles(Pôle)
Méthode de montage
Pas entre les bornes(mm)
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Tension nominale (V)(V)
Connecteur monté : Fiche/douille
Détails de la méthode de montage
Finition raccordement électrique, côté commande
Finition raccordement électrique, côté champ
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles