Unité de conversion de bornier de connecteur pour bornier avec alimentation commune (type à deux niveaux pour entrée / sortie) XW2C-20G6-IO16

Unité de conversion de bornier de connecteur pour bornier avec alimentation commune  (type à deux niveaux pour entrée / sortie) XW2C-20G6-IO16

Détails du produit:

Référence fabricant: XW2C-20G6-IO16

Marque: OMRON

Prix: 55.70

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XW2C-20G6-IO16

Référence pièce
XW2C-20G6-IO16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.70 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Montage du connecteur Connecteur MIL Méthode de connexion au bornier Vis M3 Nombre de pôles(Pôle) 20
Méthode de montage Pour montage sur rail DIN et montage à vis Pas entre les bornes(mm) 7 Dimension verticale(mm) 40
Largeur de la dimension(mm) 149 Dimension de profondeur(mm) 39 Tension nominale (V)(V) CA125/CC24
Nombre d'E/S 16 Division E/S Entrée Courant nominal(A) 1

Assistance technique