Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Unité de conversion pour bornier de connecteur (type commun) XW2C-20G5-IN16

Unité de conversion pour bornier de connecteur (type commun) XW2C-20G5-IN16
  • Remise sur volume

A connector-terminal block conversion unit which reduces the control panel wiring needed for input devices.
[Features]
· Power supply common terminal and LED operation indicators reduce control panel wiring for input devices.
· Power supply common provided for input devices.
· LEDs indicate at a glance whether input signals are ON or OFF.
· Mounts to a DIN track or via screws.
· Dedicated connecting cable available (sold separately).
[Applications]
· Use to reduce control panel wiring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XW2C-20G5-IN16

Référence pièce
XW2C-20G5-IN16
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

75.79 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Montage du connecteur Connecteur MIL Méthode de connexion au bornier Vis M3.5 Nombre de pôles(Pôle) 20
Méthode de montage Pour montage sur rail DIN et montage à vis Pas entre les bornes(mm) 8.5 Dimension verticale(mm) 35
Largeur de la dimension(mm) 160 Dimension de profondeur(mm) 50 Courant nominal (A) Commun(A) 1
Tension nominale (V)(V) CC 12–24 Connecteur monté : Fiche/douille Fiche (mâle) Voyant LED de fonctionnement Disponible
Nombre d'E/S 16 Division E/S Entrée

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique