Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Unité de conversion de bornier de connecteur pour bornier 16 points avec alimentation commune (type e-CON) XW2N

Unité de conversion de bornier de connecteur pour bornier 16 points avec alimentation commune (type e-CON) XW2N

[Features]
· A conversion unit equipped with e-con, an industry standard connector.
· Easy wiring due to connector-type design for I/O.
· Connectors are easily connected (dedicated tools not required).
· Compatible with e-con from various manufacturers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XW2N-20G8-IN16

Référence pièce
XW2N-20G8-IN16
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

56.73 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de contact latéral supérieur Connecteur MIL Type de contact latéral inférieur Connecteur rond Classification Unité de conversion du bornier connecteur
Nombre d'entrées / sorties Entrée : 16 points Nombre de pôles du connecteur (côté PLC) 20 pôles Format du connecteur d'implémentation (côté API) XG4A-2031
Type de connecteur monté (côté entrée) XN2D-4431 Courant nominal 1 0.5A/point Courant nominal 2 4A/commun
Tension nominale CC24V

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique