Boîtier de relais de connecteur XW3D

Boîtier de relais de connecteur XW3D
Single-action wiring of sensors and actuators

[Features]
· Single-action wiring of sensors and actuators.
· Reduces wiring man-hours drastically when used in combination with type XS5 smart click.
· The connector fitting operation is completed by simply inserting the connector and rotating it by 1/8 of a turn.
· Output also supported due to increased rated current.
· Conventional M12 (screw type) connectors can also be used

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XW3D-P453-G11
XW3D-P457-G11
XW3D-P458-G11
XW3D-P852-G11
XW3D-P853-G11
XW3D-P855-G11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de ports
(pièce)
Nombre d'entrées / sorties Type de capteur

308.10 €

1 7 jours 44 points d'entrée / sortieType 3 fils CC (PNP) / Type 2 fils CC

395.70 €

1 7 jours 48 points d'entrée / sortieType 3 fils CC (PNP) / Type 2 fils CC

395.70 €

1 7 jours 48 points d'entrée / sortieType 3 fils CC (NPN) / Type 2 fils CC

466.20 €

1 7 jours 88 points d'entrée / sortieType 2 fils CC / apolaire

466.20 €

1 6 jours 88 points d'entrée / sortieType 3 fils CC (PNP) / Type 2 fils CC

466.20 €

1 7 jours 88 points d'entrée / sortieType 3 fils CC (NPN) / Type 2 fils CC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de contact latéral supérieur Câble Type de contact latéral inférieur Connecteur rond Classification Boîte de relais de connecteur
Connecteur compatible (fiche type Smart Click) HS5H/XS5G/XS5W/XS5R Connecteur compatible (fiche type M12) XS2H/XS2G/XS2W/XS2R Longueur de câble(m) 5
Structure de protection IP67 Courant nominal 1 4A/port Courant nominal 2 12A/boîte (ligne d'alimentation)
Tension nominale VCC 10-30 Fonctions auxiliaires Avec LED indicatrice de fonctionnement

Assistance technique